¿Qué es la desalineación del cabeceo en una turbina eólica?
La desalineación del cabeceo ocurre cuando todas las paletas de una turbina eólica no están orientadas en un ángulo de cabeceo idéntico. La alineación precisa de todas las paletas de la turbina permite que la turbina capture la energía del viento de la manera más eficiente.
La desalineación del cabeceo de una o más paletas es problemática y puede llevar a desequilibrar cargas del rotor. Esto, a su vez, aumenta las cargas de fatiga y reduce la producción de energía anual (AEP) hasta en un 0,7 %.
¿Qué causa la desalineación del cabeceo?
Existen varias causas de desalineación del cabeceo. Estas incluyen las siguientes:
Instalación incorrecta de una o más paletas o modificación incorrecta de su posición durante una interrupción del mantenimiento.
Un punto de referencia de cero grados sesgado o mal calibrado que establece la base de la posición de la paleta.
Configuraciones de sistemas de control con fallas que gestionan la alineación de la paleta de la turbina eólica.
Muchos de estos factores son síntomas de un sistema desgastado.
¿Cómo corregir la desalineación del cabeceo?
Los algoritmos de detección de desequilibrios del rotor integrados en la lógica de control avanzada de un sistema de control de turbina moderno pueden detectar desalineación de paleta a paleta y hacer correcciones.
La detección de balance del rotor se incluye como parte de la mejora estándar de control de la turbina eólica de Emerson. Cuando el sistema detecta un desequilibrio, se hace automáticamente una corrección en los puntos de ajuste del cabeceo para colocar correctamente las paletas.
Esta solución puede mejorar la producción de energía anual hasta en un 0,7 % y reducir las cargas de fatiga a los rotores de turbinas eólicas. Visite nuestras páginas de mejora de la turbina eólica y control del cabeceo de la turbina eólica para obtener más información.