Familia de interruptores TopWorx GO

Una solución de detección versátil para los entornos más desafiantes

El interruptor TopWorx ™ GO™ de Emerson es una solución de detección extremadamente versátil diseñada para los entornos y aplicaciones más exigentes. Detecta como un interruptor de proximidad y funciona como un interruptor de fin de carrera, proporcionando una mayor confiabilidad cuando fallan los interruptores convencionales. El interruptor GO Switch proporciona una detección confiable y duradera de proximidad en las condiciones más demandantes, y su diseño innovador y único provee un alto desempeño simplificado y sin mantenimiento.  

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Una solución de detección versátil para los entornos más desafiantes

¿Qué tan desafiante es su entorno?

Entornos peligrosos

El interruptor TopWorx GO está diseñado para funcionar donde la alta temperatura, la presión, la radioactividad y el potencial de combustión son desafíos constantes. Además de las aplicaciones de alta temperatura +204 °C (+400 °F), temperatura fría -50 °C (-58 °F) y submarina de 7.010 m (23.000 pies), estos productos son aptos para uso en áreas clasificadas incombustibles/antideflagrantes, no inflamables, intrínsecamente seguras con certificaciones globales y regionales disponibles

Ubicaciones remotas

La falta de visibilidad y acceso y la rentabilidad de las fallas convierten la confiabilidad en un componente esencial de la tecnología de detección. El interruptor TopWorx Go es un dispositivo que no requiere mantenimiento y es una solución ideal para aplicaciones en las industrias de producción de petróleo, minería, agricultura y otras industrias. Su diseño interno simple se basa en la activación de proximidad para abrir y cerrar un contacto seco (no se requiere alimentación ni calibración) y resiste fugas y caídas de voltaje. 

Funcionamiento poco frecuente

Muchas aplicaciones industriales de misión crítica, en particular las características de seguridad, deben ser resistentes y deben funcionar sin importar el tiempo de los intervalos entre su operación y si todos los sistemas adyacentes son funcionales. Con un diseño simplificado, de potencia, calibración y sin mantenimiento, la detección de proximidad de contacto seco del interruptor TopWorx GO permite a los operadores confiar en que sus sistemas de sensores no fallarán en los momentos más necesarios.

Condiciones adversas

El interruptor TopWorx GO incorpora una construcción de una pieza de acero inoxidable y un diseño sellado, mientras que su uso de activación magnética elimina la necesidad de energía. Como resultado de este diseño simple, pero robusto, el interruptor GO es resistente a rayos y fluctuaciones eléctricas, tiene una alta tolerancia a vibraciones e impactos y puede funcionar en un amplio rango de temperatura (-50° a +200°C). El interruptor GO está certificado global y regionalmente para usarse en ambientes polvorientos y húmedos, incluido el sumergido, con clasificaciones de protección de ingreso de hasta IP68.

Áreas inaccesibles

A menudo, los sensores se aplican en áreas de difícil acceso de maquinaria o dentro de aplicaciones de misión crítica que no se pueden apagar o desajustar, como los sistemas de tanques. Con múltiples opciones de montaje y cableado y modelos de distancia de detección extendida, el interruptor TopWorx GO puede adaptarse a numerosos lugares difíciles, mientras que su diseño altamente duradero y sin mantenimiento ayuda a garantizar paradas de trabajo costosas y eventos de seguridad.

Interruptor Topworx GO en la nieve

Una combinación versátil del interruptor de proximidad e interruptor de fin de carrera

El interruptor TopWorx GO usa imanes para detectar un objetivo magnético o metálico ferroso, y al igual que otros interruptores de proximidad no tiene piezas móviles expuestas. Al igual que un interruptor de fin de carrera, proporciona lecturas altamente precisas y es adecuado para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Al combinar estas características, el interruptor GO requiere mucho menos mantenimiento que los interruptores de fin de carrera tradicionales y funciona en entornos exigentes y resistentes que a menudo prohíben el uso de otras tecnologías como sensores inductivos o capacitivos. 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Una combinación versátil del interruptor de proximidad e interruptor de fin de carrera

Elija su diseño

Modelos cuadrados

Los interruptores cuadrados TopWorx GO son reemplazos ideales para los interruptores de fin de carrera mecánicos tradicionales. Generalmente se usan para aplicaciones de detección extendida que requieren menos precisión y vienen en variaciones de detección laterales y finales. Dos imanes internos, uno de ellos más dominante, afectan la posición de una armadura que soporta los contactos sellados. Un objetivo ferroso o magnético que entra en el área de detección desvía el campo de flujo magnético y hace que el otro imán sea más dominante, lo que da como resultado que la armadura cierre los contactos y genere una señal.

Modelos redondos

Los interruptores redondos TopWorx GO de la serie son ideales para usarse en entornos exigentes y peligrosos, altamente regulados donde la precisión es clave. Los imanes internos están alineados para repelerse entre sí, sosteniendo los contactos en una posición polar. Un objetivo ferroso o magnético que entra en el área de detección atrae al imán interno primario, supera la posición polar de los contactos sellados, los cierra y genera una señal. Con una construcción de acero inoxidable, conectividad eléctrica flexible y certificaciones globales y regionales, los interruptores GO redondos superan a los interruptores de proximidad inductivos en las aplicaciones más exigentes.

Distancia de detección extendida

En muchas aplicaciones industriales, los mecanismos descuidados o las limitaciones de espacio físico significan que los interruptores de proximidad o de fin de carrera no se pueden instalar dentro de los límites operativos normales. Los interruptores de modelos TopWorx GO resuelven este problema al utilizar imanes opcionales que pueden extender la distancia de detección hasta 10 veces más que la de un objetivo de metal ferroso estándar. Su carcasa resistente y su respuesta de acción rápida de contacto seco las convierten en reemplazos ideales en aplicaciones problemáticas de interruptores de fin de carrera mecánicos, como puentes ferroviarios, bloqueos y presas y maquinaria pesada.

Opciones de cableado

Aparte del Modelo 7L, los interruptores GO no requieren energía para operar y hay múltiples opciones de cableado que pueden ayudar a simplificar la instalación y el mantenimiento. Nuestros interruptores pueden cablear CA o CC, N/O o N/C, NPN o PNP, en serie o en paralelo, y pueden ser opcionales con un bloque de terminales, cables conductores, varios cables, conectores de desconexión rápida, cajas de conexiones y otras características. Para una mayor flexibilidad, combine los interruptores GO con un transmisor inalámbrico discreto Rosemount, como el modelo 702.

Herramienta de montaje

Emerson proporciona una amplia variedad de soportes de montaje estándar para el interruptor TopWorx GO que se pueden instalar de manera segura sin interferir con el funcionamiento del interruptor u otros equipos. Además, nuestros ingenieros pueden utilizar nuestros soportes VIP para proporcionar soluciones de montaje personalizadas que pueden adaptarse a diseños no convencionales y espacios pequeños, ya sea diseñando una solución interna,  a través de un tercero o ayudando al cliente con su propia solución de diseño.

Con calificación nuclear

Nuestro interruptor TopWorx™ GO™ para aplicaciones nucleares elimina la necesidad de realizar ajustes y reparaciones de interruptor, lo que reduce la exposición del REM al trabajador de acuerdo con los requisitos de seguridad de ALARA. Estos dispositivos utilizan un resorte magnético en lugar de uno físico, lo que lleva a una alta repetibilidad y evita puntos de desgaste ambiental y físico. Una vez instalado, ya no tiene que preocuparse por los problemas de mantenimiento que causan una interrupción no planificada, lo que le permite centrarse en las tareas de alta prioridad en un entorno sin estrés.

Preguntas frecuentes sobre GO Switch

El interruptor GO Switch proporciona una detección de proximidad confiable y duradera en las condiciones más exigentes. Con una tecnología exclusiva, GO Switch supera todos los demás tipos de sensores en aplicaciones que requieren alta confiabilidad y durabilidad. 

¿Qué es GO Switch?
¿Cómo funciona un interruptor GO Switch?
¿Cuáles son los diferentes tipos de interruptores GO Switch?
¿Puede utilizarse GO Switch en ubicaciones peligrosas?
¿Cuáles son las limitaciones de temperatura de GO Switch?
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Preguntas frecuentes sobre GO Switch
Vista panorámica de la fabricación industrial

Explore otras soluciones para sus aplicaciones críticas.

Las soluciones de TopWorx proporcionan una excelente confiabilidad y flexibilidad de instalación y, al mismo tiempo, aumentan la rentabilidad y reducen el tiempo de inactividad en las aplicaciones más exigentes.

VISITAR EL SITIO WEB
Habilite JavaScript para usar este sitio web.