No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-2600-Multiphase

Medidores multifase Roxar 2600

Descripción del producto

El Roxar MPFM 2600 caracteriza de manera precisa los regímenes de caudal y proporciona información crítica sobre las capacidades de producción del pozo. Utilice nuestra plataforma de tecnología escalable, el procesamiento de señal del medidor avanzado y los dispositivos electrónicos de campo proporcionan mediciones de sensibilidad y una correlación integral del caudal. Utilice este medidor modular para mejorar la optimización de producción, la seguridad del caudal y la prueba del pozo, mientras se cumplen todas las condiciones del campo y los requisitos de costo.

Rango operativo
0-100% relación de agua en líquido (WLR)
0-100% fracción de volumen de gas (GVF, por sus siglas en inglés)
Instalación
Caudal ascendente vertical
Tecnología de sensores
DP 26 – Multielectrodos, plano doble
tecnología Roxar Zector
Puerto de comunicaciones
Hasta 5000 psi (345 bar)
Certificaciones
ATEX, IECEx, CSA C/US y EAC
Material en contacto con el proceso
Dúplex UNS S31803
Acero inoxidable UNS S31600
Súper dúplex UNS S32760
Inconel 625 UNS N06625
PEEK natural
Conexión de brida
Bridas ANSI o hubs con conectores de abrazadera
Medición gamma (cuando corresponda)
Sistema gamma compacto
Fuente: Cs-137
2, 5 u 8,3 mCi
Vida media de 30,1 años
Fuente de alimentación
De 18 a 30 V CC
100-240 V CA
Consumo eléctrico: <20 W
Protocolo de comunicación
Modbus RTU
Modbus TCP
HTTP
Interfaz de comunicación
RS-485
Ethernet
Montaje
Carcasa Ex d de aluminio pintado para áreas clasificadas
Carcasa de acero inoxidable 316L Ex d para áreas clasificadas
Certificaciones y aprobaciones
Certificación de área clasificada: ATEX, IECEx, cCSAus
Código de diseño: ASME B16.5, ASME B31.3
Cumplimiento de las especificaciones de material: ASME B31.3
Partes en contacto con el proceso de servicio ácido: NACE MR 0175, ISO 15156

Características

  • Caracteriza el caudal de manera precisa con el procesamiento de señal avanzado y dispositivos electrónicos de campo.
  • Mejore la certeza de medición con la identificación y medición del caudal no simétrico en regímenes de caudal variables.
  • Costos significativamente reducidos con un principio de medición comprobado en el campo.
  • Solución compacta y liviana.
  • Fácil de instalar con un consumo bajo de energía.
  • Flexibilidad habilitada por un diseño modular.
  • Versión robusta de medidor de rango completo sin gamma disponible para operadores que prefieren evitar el uso de una fuente radioactiva
  • Totalmente compatible con el caudalímetro multifásico de monitorización de desempeño Roxar 2600, lo que brinda a los operadores acceso continuo a la experiencia y la asistencia de Emerson.
  • Se ofrece el sistema de salinidad multifásico (RMSS) Roxar como un módulo adicional que proporciona información en vivo del contenido de salinidad cuando se opera en flujo con predominio de agua.

Documentos y dibujos