No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-9195 Wedge Flow Meter

Rosemount™ 9195 Caudalímetro tipo cuña

Descripción del producto

El Rosemount 9195 Caudalímetro tipo cuña ofrece un diseño completamente ensamblado para la medición precisa de fluidos que desgastan u obtruyen los diseños de otros medidores. El elemento cuneiforme proporciona resistencia a la abrasión debido a la falta de un borde muy afilado. Los líquidos de alta viscosidad también se pueden medir con precisión debido a la respuesta lineal del medidor incluso cuando el número de Reynold es bajo. Diseñados como un caudalímetro completo, los paquetes de aplicaciones opcionales simplifican los pedidos para garantizar que se especifique el sistema correcto de sello remoto en función de las necesidades de la aplicación. Disponible con tres estilos de conexión al transmisor, el modelo 9195 puede ayudar a proporcionar una solución en aplicaciones difíciles.

Productos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
4088 MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
Tamaño de la línea
2 a 8 in (50 a 200 mm)
Precisión
Calibrado: 1.0 %; estándar 3 %
Presióm máx. de operación
ANSI B16.5 600#
EN-1092-1 PN100
Temperatura máx. de operación
1000 °F (538 °C)
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316
Garantía
Garantía limitada de hasta cinco años
Conexión del proceso
150# - 600# RF ASME B16.5, deslizante o cuello de soldaura
PN16 - PN100 EN-1092-1 RF, deslizante o cuello de soldaura
Conexión del transmisor
Montaje directo y remoto con tubo de 1/2 in NPT
Sellos remotos de junta compacta en forma de caballete
Sellos remotos bridados NPS/DN50 de 2 in
Tipo de fluido
Líquidos, lodos, líquidos altamente viscosos, líquidos abrasivos, líquidos de alta temperatura

Características

  • El elemento primario cuneiforme está diseñado para medir aplicaciones difíciles, incluidos fluidos sucios, muy viscosos o abrasivos que pueden obstruir o erosionar otros elementos primarios.
  • El diseño de forma triangular es fuerte y resistente al desgaste, sin bordes cortantes esenciales que se desgastarían con el paso del tiempo.
  • El diseño completamente integrado y optimizado permite una instalación más sencilla y compatibilidad con el proceso.
  • Los paquetes de sellos remotos permiten una amplia variedad de aplicaciones con los diseños de sello remotos.
  • Las conexiones de sello remoto en forma de caballete reducen el peso del medidor en un 50 % y están diseñadas para reducir la separación de la tubería y hacer frente a los problemas de obstrucción y limpieza.
  • El modelo bridado utiliza una conexión NPS/DN50 de 2 in, un estilo tradicional utilizado cuando se requieren anillos rasantes y conjuntos de válvula.
  • El modelo roscado utiliza una conexión NPT de 1/2 in con tuberías, ideal para aplicaciones en las que la obstrucción no constituye una preocupación mayor que la erosión o el desgaste

Documentos y dibujos