Filtro de seguimiento serie STFE Elite SolaHD™ con protección contra descargas
Filtro de seguimiento serie STFE Elite SolaHD™ con protección contra descargas
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
La serie STFE Elite combina la tecnología de seguimiento de onda sinusoidal con la protección contra descargas para proteger contra el espectro completo de los transientes y picos de voltaje. Estos dispositivos montados en riel tipo DIN protegen su equipo al rastrear continuamente la entrada de alimentación de CA y al responder a los picos transientes de alto voltaje y al ruido de alta frecuencia. Están disponibles como unidades monofásicas cableadas en una amplia gama de clasificaciones de amperajes y están diseñadas para funcionar sin problemas durante años.
cRUus, RoHS, homologación ABS y CE (solo STFE10024L y STFE20024L)
Filtro montado en riel tipo DIN conectado en serie Clip de montaje metálico duradero
Capacidad de sobrecorriente homologada por UL: 19 500 A
Protección contra transitorios en todos los modos (L-N, L-G y N-G)
Aplicaciones monofásicas de hasta 20 A
Temperatura de funcionamiento de –40 °C a +25 °C según UL/CSA; solo modelos STFE10024L y STFE20024L: de –40 °C a +40 °C según EN/IEC 61643
Conexiones de terminales de tornillo: conexiones confiables y prácticas con abrazaderas de tornillo; permiten cables 10-16 AWG; cumplen las especificaciones IP20 para protección de ingreso.