No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-STFE

Filtro de seguimiento serie STFE Elite SolaHD™ con protección contra descargas

Descripción del producto

La serie STFE Elite combina la tecnología de seguimiento de onda sinusoidal con la protección contra descargas para proteger contra el espectro completo de los transientes y picos de voltaje. Estos dispositivos montados en riel tipo DIN protegen su equipo al rastrear continuamente la entrada de alimentación de CA y al responder a los picos transientes de alto voltaje y al ruido de alta frecuencia. Están disponibles como unidades monofásicas cableadas en una amplia gama de clasificaciones de amperajes y están diseñadas para funcionar sin problemas durante años.

Productos

Search
1-8 de 8 resultados para Products
:
Amperaje de modelo monofásico de 120 y 240 VCA
3,0, 5,0, 10,0, 20,0
Capacidad máxima de sobrecorriente: por fase
30 000 A
Capacidad máxima de sobrecorriente: línea a neutro
20 000 A
Capacidad máxima de sobrecorriente: línea a tierra
10 000 A
Capacidad máxima de sobrecorriente: neutro a tierra
10 000 A
Grado de sobrecorriente transiente de carga:
10 ms; 5 x nominal
Grado de sobrecorriente transiente de carga: 1 s
3 veces el valor nominal
Grado de sobrecorriente transiente de carga: 10 s
2 veces el valor nominal
Respuesta de frecuencia: Normal (F-R) 100 kHz a 50 MHz
90 dB máx.
Respuesta de frecuencia: Común (F-R) 5 MHz a 50 MHz
60 dB máx.
Reducción transiente típica Onda de anillo Categoría A
<60 V pico
Reducción transiente típica Onda de anillo Categoría B
<100 V pico UL 1449
Temperatura de funcionamiento
De –40 °C a +50 °C
Hertz
47-63 Hz

Características

  • cRUus, RoHS, homologación ABS y CE (solo STFE10024L y STFE20024L)
  • Filtro montado en riel tipo DIN conectado en serie Clip de montaje metálico duradero
  • Capacidad de sobrecorriente homologada por UL: 19 500 A
  • Protección contra transitorios en todos los modos (L-N, L-G y N-G)
  • Aplicaciones monofásicas de hasta 20 A
  • Temperatura de funcionamiento de –40 °C a +25 °C según UL/CSA; solo modelos STFE10024L y STFE20024L: de –40 °C a +40 °C según EN/IEC 61643
  • Conexiones de terminales de tornillo: conexiones confiables y prácticas con abrazaderas de tornillo; permiten cables 10-16 AWG; cumplen las especificaciones IP20 para protección de ingreso.
  • Indicación LED del estado
  • Contactos de forma C para monitoreo remoto

Documentos y dibujos