AMS WIRELESS VIBRATION MONITOR 

Simplifique la monitorización de la condición de un mayor número de activos de maquinaria rotativa

Muchas organizaciones carecen de personal y de experiencia en análisis para ampliar su programa de monitorización a todos los activos necesarios en sus plantas. El AMS Wireless Vibration Monitor ampliará su programa de confiabilidad a un número sin precedentes de activos de la planta (incluidos los que se encuentran en áreas clasificadas o de difícil acceso, o los activos de equilibrio de la planta) y ofrecerá la máxima visibilidad de la condición de activos. La unidad cuenta con un sistema completo de adquisición de datos (vibración triaxial con mediciones de temperatura y PeakVue) para proporcionar una perspectiva sofisticada de la condición de activos, al mismo nivel que otras opciones de monitorización portátiles y en línea.
 

Conectar con un experto

Conectar con un experto

Únase a la creciente familia de usuarios satisfechos en todo el mundo. Comience hoy mismo a utilizar el AMS Wireless Vibration Monitor de Emerson. 

Oferta única por tiempo limitado: oportunidad de descuento por intercambio 


Análisis prescriptivo automatizado de PeakVue Plus

Desde su lanzamiento en 1995, PeakVue de Emerson ha sido reconocida como la mejor tecnología para detectar defectos en los cojinetes. PeakVue Plus Analytics lleva a PeakVue un paso más allá para proporcionar análisis prescriptivos.

AMS Wireless Vibration Monitor utiliza la tecnología PeakVue™ Plus para eliminar la complejidad del análisis del estado de la maquinaria y proporcionar una indicación sencilla y confiable del estado del equipo a través de una única tendencia. PeakVue Plus detecta impactos en componentes esenciales, como cojinetes y engranajes, e informa al técnico si esos impactos son consecuencia de problemas comunes, como falta de lubricación o fallas en los cojinetes.

Más información sobre la tecnología PeakVue 

ROI (rendimiento de la inversión) más rápido, menor costo total de propiedad y muchas opciones de integración

Reducción de los costos de instalación y de ingeniería de proyectos en comparación con otras técnicas de monitorización. Integración a sistemas, como DeltaV, AMS Optics, AMS Machine Works, AMS Device Manager, Plantweb Insight, historiales de plantas, depósitos de datos, sistemas de control, plataformas de análisis e inteligencia artificial/aprendizaje automático, etc.

Viñeta
Red WirelessHART®

El AMS Wireless Vibration Monitor utiliza una red en malla WirelessHART®, por lo que cada sensor es a la vez transmisor y receptor. Si la ruta normal al gateway no está disponible, utiliza sensores vecinos como punto de paso, lo que da lugar a una red inalámbrica más confiable. Totalmente compatible con las redes WirelessHART existentes y las instalaciones de AMS 9420. 

Viñeta
Duración de la batería de 3 a 5 años

Ningún miembro del personal altamente calificado de la planta quiere dedicar su tiempo a cambiar las baterías de los cientos o miles de sensores inalámbricos repartidos por la planta. La unidad de batería del AMS Wireless Vibration Monitor funcionará durante 5 años en condiciones operativas normales. Esto permite que sus expertos inviertan más tiempo en tareas de gran valor. 

Viñeta
Adquisición de datos de alta calidad

El AMS Wireless Vibration Monitor ofrece datos de diagnóstico detallados con una frecuencia de muestras líder en el sector de 51,2 kHz. Hay disponibles formas de onda de alta frecuencia y alta resolución bajo demanda y según el cronograma, y los espectros se calculan y se transmiten con hasta 1600 líneas de resolución, ideales para un diagnóstico en profundidad con el software AMS Machine Works.

Viñeta
Los 13 parámetros configurables

Genere hasta 13 parámetros para facilitar la evaluación rápida de la condición de la máquina. Si bien la configuración predeterminada se aplicará a los activos más comunes de la planta, estos parámetros también son totalmente configurables y pueden personalizarse para centrarse en características específicas de la máquina que indiquen la condición de los activos o el rendimiento del proceso.

Portafolio del AMS de Emerson: Gestión de activos con un enfoque intuitivo para impulsar la confiabilidad

La cartera de productos AMS de Emerson posibilita la visión de Emerson para el enfoque Boundless Automation al unificar datos, sistemas y personas en toda la empresa que lograrán mejoras en la seguridad, la producción, la confiabilidad, la sostenibilidad y el fortalecimiento de la fuerza laboral.

Folleto: Gestión de activos con un enfoque intuitivo para impulsar la confiabilidad

La cartera de productos de AMS Reliability ayuda a los ingenieros de confiabilidad, técnicos de mantenimiento, gerentes de operaciones, ingenieros de automatización, especialistas en instrumentación, ingenieros de procesos, especialistas en válvulas de control, analistas de vibración y a muchos a hacer su trabajo de manera más eficiente, desde el campo, al taller, hasta la sala de juntas y más allá.

Obtenga más información al explorar la página web de la marca AMS.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Portafolio del AMS de Emerson: Gestión de activos con un enfoque intuitivo para impulsar la confiabilidad
Catálogo de la gestión de activos con un enfoque intuitivo para impulsar la confiabilidad
Habilite JavaScript para usar este sitio web.