Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Sensor de termopar y transmisor 848T Rosemount™ 214C
Sensor de termopar y transmisor 848T Rosemount™ 214C
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Rosemount™ 214C Sensor de temperatura de la termocupla
Rango de temperatura
Tipo J [de -40 a 760 °C (de -40 a 1 400 °F)] Tipo K [de -40 a 1 200 °C (de -40 a 2 192 °F)] Tipo T [de -196 a 370 °C (de -321 a 698 °F)]
Precisión
Clase 1 o 2 según IEC 60584, tolerancia especial o estándar según ASTM E230
Hilos conductores
Hilo 24 AWG, aislamiento FEP. Codificado por color según IEC 60584 o ASTM E230.
Resistencia de aislamiento
Resistencia mínima de aislamiento de 1 000 MΩ cuando se mide a 500 VCC a temperatura ambiente
Certificaciones/aprobaciones
Área clasificada, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Transmisor de temperatura Rosemount 848T™
Precisión
±0,30 °C (±0,54 °F)
Estabilidad
Estabilidad de 2 años
Garantía
12/18 meses, opciones de garantía limitada de 3 o 5 años
Entrada
Ocho entradas configurables independientemente, incluyendo termorresistencias de 2 y 3 cables, termopares, mV, ohmios de 2 y 3 cables y señales de 4-20 mA
Señal de salida
Protocolo FOUNDATION™ Fieldbus
Características
Rosemount™ 214C Sensor de temperatura de la termocupla
El tipo de sensor incluye termocuplas J, K y T para flexibilidad de las aplicaciones
Cumple con las normas ASTM e IEC sobre tolerancia de precisión de la termocupla, lo que proporciona un desempeño confiable
Abarca una gran variedad de temperaturas desde -196 hasta 1 200 °C (de -321 a 2 192 °F) para mayor durabilidad en entornos de procesos cambiantes
Soporta altas vibraciones para ofrecer resistencia en condiciones de proceso exigentes
Disponible en configuraciones simples o dobles con uniones conectadas a tierra o subterráneas para la compatibilidad de los procesos
Todos los estilos de sensor y longitudes están disponibles con un cable con aislamiento mineral (MI) de ¼" que cumple con los estándares de la industria
Los accesorios de compresión ajustables o fijos y los adaptadores soldados o de resorte cumplen con los requisitos específicos de montaje
Las opciones de cabeza de conexión y compartimento permiten que el producto se adapte al proceso
Aprobaciones globales para áreas clasificadas que cumplen con los requisitos de los proyectos
Transmisor de temperatura Rosemount 848T™
El transmisor acepta hasta ocho mediciones de temperatura por dispositivo para reducir los costos del control del proceso
Se pueden tomar mediciones cercanas para simplificar la instalación y reducir el cableado
Recibe entradas configurables de manera independiente de termorresistencias, termocuplas, ohm y miliamperes para aplicaciones de alta densidad
Integra fácilmente la instrumentación analógica existente en el entorno de FOUNDATION™ Fieldbus para obtener mayor funcionalidad digital
El transmisor recibe alimentación del bus, lo que reduce aún más el cableado requerido para instalar el dispositivo
El diagnóstico de validación de medición detecta anormalidades de datos y fallas a escala para evitar interrupciones en la producción
Los tableros del dispositivo muestran una interfaz fácil para una configuración simplificada del dispositivo y la resolución de problemas de diagnóstico
Documentos y dibujos
Rosemount™ 214C Sensor de temperatura de la termocupla