No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 248 Wireless Transmitter

Sensor de temperatura de abrazadera de ductos y transmisor inalámbrico 248 Rosemount™ 0085

Especificaciones

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de tubo
Rango de temperatura
De -50° a 300 °C (-58° a 572 °F) con punta de plata
De -200° a 300 °C (-328° a 572 °F) con punta de níquel
Tipo de sensor
RTD, elemento individual o doble
Tamaño de la línea
De 1/2 pulg. a 48 pulg. (22 mm a 1219 mm)
Materiales de la abrazadera de la tubería
Acero inoxidable ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acero al carbono (1.0037)
Hilos conductores
Conductor de cobre aislado con PTFE y revestido con plata
Rosemount™ Transmisor de temperatura inalámbrico
Precisión
±0,45 °C (±0,81 °F)
Estabilidad
Estabilidad después de 1 año
Garantía
12/18 meses, opciones de garantía limitada de 3 o 5 años
Entrada
Con capacidad de un solo sensor con entradas universales (termorresistencia, termocupla, mV, ohmios)
Señal de salida
Protocolo WirelessHART®
Carcasa
Montaje en campo
Pantalla/interfaz
Pantalla LCD grande
Diagnóstico
Diagnósticos básicos, incluidos circuitos abiertos/cortocircuitos en el sensor
Opciones de calibración
Calibración de 5 puntos
Certificaciones y aprobaciones
Área clasificada; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas

Características

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de tubo
  • El sensor cubre un amplio rango de temperaturas entre -328° y 572 °F (-200° y 300 °C) para satisfacer las demandas de la aplicación
  • Se monta directamente en el Rosemount 648 Transmisor inalámbrico con la tecnología Rosemount X-well™ para una medición precisa de la temperatura del proceso
  • La amplia variedad de tamaños de abrazaderas y materiales permite una instalación en cualquier lugar y ofrece flexibilidad de las aplicaciones
  • La instalación requiere solo dos pernos (no se requiere soldadura) para una conexión directa
  • Sensores de temperatura tipo RTD de platino diseñados con punta de plata o níquel para un mejor tiempo de respuesta
  • Soporta aplicaciones con altas velocidades y partículas o líquidos pesados para una mayor durabilidad y estabilidad
  • El diseño no intrusivo elimina la necesidad de la penetración en el proceso de fluidos con propiedades tóxicas para mayor seguridad
  • El sensor cargado por resorte garantiza el mejor contacto con la superficie para lograr un mayor desempeño
Rosemount™ Transmisor de temperatura inalámbrico
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99%
  • Diseñado con una antena interna para un diseño compacto y liviano
  • La carcasa de polímero diseñada ofrece una resistencia superior para entornos del proceso
  • Las pantallas LCD procesan variables, unidades, porcentajes de rango y diagnósticos para una mayor visibilidad del proceso
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo de cableado
  • Los paneles de control del dispositivo son una interfaz fácil para una configuración simplificada de dispositivos y la resolución de problemas de diagnóstico

Documentos y dibujos

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de tubo
Rosemount™ Transmisor de temperatura inalámbrico