No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-K-214C RTD Temperature Sensor and 114P Protection Tube

Sensor de temperatura RTD Rosemount™ 214C y tubo de protección 114P

Especificaciones

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura tipo RTD
Rango de temperatura
De -321° a 1112 °F (-196° a 600 °C)
Precisión
Clase A o B
Límites de vibración
Para elemento de película delgada, variación de resistencia al punto de congelamiento máxima de 0,05 °C (0,020 °F) después de una vibración de 3 g entre 20 y 500 Hz durante 150 horas, según IEC 60751:2008
Estabilidad
Para elemento de cable enrollado, variación de resistencia al punto de congelamiento máxima de 0,05 °C (0,020 °F) después de una vibración de 1 g entre 20 y 500 Hz durante 150 horas, según IEC 60751:2008
Hilos conductores
Cable 24 AWG, aislamiento FEP; con código de color según IEC 60751
Constante de tiempo/respuesta
Se requiere un máximo de 10,8 segundos para alcanzar una respuesta del sensor del 50% en una prueba con agua fluyendo, según IEC 60751:2008
Tubo de protección del Rosemount™ 114P
Certificaciones y aprobaciones
Certificación del material
Pruebas del producto
Prueba de presión externa, prueba de presión interna, prueba de penetración de tintes (para acceder a toda la lista, consultar las especificaciones completas)

Características

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura tipo RTD
  • RTD Pt-100 de elemento individual o doble con diseños de película delgada o cable enrollado que satisface distintos requisitos de aplicaciones
  • Sensor de película delgada diseñado para soportar aplicaciones industriales de alta vibración
  • Diseño de cable enrollado para aplicaciones que requieren alta precisión, elementos dobles y/o están sujetas a altas temperaturas
  • Cubre un amplio rango de temperaturas entre –321° y 1112 °F (–196° y 600 °C) para mayor flexibilidad de aplicaciones
  • Las constantes de Callendar-Van Dusen permiten una combinación del transmisor y el sensor, además de ofrecer el nivel más alto de precisión
  • Precisión opcional clase A para garantizar que los puntos de medición de temperatura críticos cumplan los estándares de tolerancia y precisión
  • Diseño adaptable con una variedad de opciones de carcasa y cabezales de conexión, que satisface distintas demandas de aplicaciones
  • Incluye estilos de montaje cargado por resorte o cargado por resorte compacto para mayor adaptabilidad
  • Aprobaciones para América del Norte que cumplen con los requisitos de áreas clasificadas
Tubo de protección del Rosemount™ 114P
  • Tipos de montaje roscado y bridado con perfiles de vástago que permiten mayor flexibilidad de las aplicaciones
  • Disponible en acero inoxidable de doble clasificación 316/316L y acero inoxidable 316Ti
  • Las opciones de termopozos incluyen certificaciones de materiales que garantizan la conformidad y trazabilidad de los materiales de acuerdo con la norma EN 10204 tipo 3.1
  • Opciones de pruebas especiales para cumplir los requisitos del proceso, incluidas las pruebas de presión hidrostática externa e interna y de penetración de tintes.

Documentos y dibujos

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura tipo RTD
Tubo de protección del Rosemount™ 114P