No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-499ATrDO Trace Dissolved Oxygen Sensor

Sensor de trazas de oxígeno disuelto Rosemount™ 499ATrDO

Descripción del producto

El sensor de trazas de oxígeno disuelto (OD) Rosemount 499ATrDO es un sensor amperométrico cubierto por membrana que se utiliza para la determinación continua del nivel de oxígeno disuelto en partes por mil millones (ppb) en el agua. Este sensor de oxígeno disuelto es ideal para aplicaciones con condensación de vapor y agua de alimentación de la caldera.

Precisión
<20 ppb ±1 ppb
>20 ppb ±5 % de desviación de lectura: <4 % por más de 60 días
Rango de temperatura
De 32 a 122 °F (de 0 a 50 °C)
Rango de medición
De 0,1 ppb a 20 ppm
Rango de presión
De 0 a 65 psig (101 a 549 kPa abs)
Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso: Noryl™, Viton™, teflón (TFE) y silicona

Características

  • Alta precisión de ±1,0 ppb al medir concentraciones inferiores a 20 ppb
  • Estabilización rápida después de la calibración o el mantenimiento
  • Membrana de fácil reemplazo que requiere herramientas especiales
  • Compensación automática para cambios en la permeabilidad de la membrana
  • Las opciones con el conector Variopol (VP) permiten reemplazar el sensor sin cableado nuevo

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-9 de 9 resultados para piezas y accesorios
: