No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-402VP Retractable Conductivity Sensor

Sensor retráctil de conductividad de contacto Rosemount™ 402VP

Descripción del producto

El sensor retráctil de conductividad de contacto Rosemount 402VP proporciona una medición precisa de la conductividad electrolítica en una amplio rango de aplicaciones que van desde agua de alta pureza hasta agua limpia de enfriamiento. Este sensor de conductividad resulta ideal para usarse en líquidos limpios no corrosivos, que tienen una conductividad inferior a 20 000 µS/cm.

Rango de temperatura
0° a 100 °C (32° a 212 °F)
Dimensiones
Longitud del cable (solo modelo 402): 10 ft (3,1 m). Para una longitud de cable más largo, elija la opción -60 (caja de conexiones integrada) y pida el cable de interconexión en forma separada.
Presión máxima
200 psig (1481 kPa [abs])
Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso:
  • Electrodos: titanio
  • Aislante: PEEK relleno de vidrio
  • Cuerpo: acero inoxidable 318
  • Junta tórica: EPDM
  • Arandela: neopreno
  • Todas las superficies en contacto con el proceso tienen un acabado Ra de 15 micropulgadas (0,4 micrómetros).

    Características

    • El sensor de conductividad está diseñado para retraerse a través de un 1¼ in conjunto de válvula de bola (se vende por separado)
    • El sensor de conductividad puede retirarse de la tubería de proceso sin tener que cerrar ni drenar la línea
    • El diseño retráctil permite que el sensor de conductividad se extraiga de una tubería de proceso sin bloquear ni drenar la línea
    • No requiere calibración inicial; una constante de celda medida en fábrica garantiza una precisión inmediata.
    • Constantes de celda seleccionables de 0,01; 0,1 y 1,0/cm en un amplio rango de conductividad
    • Acoples de desconexión rápida Variopol (VP6)

    Documentos y dibujos

    Piezas y accesorios

    Search
    1-6 de 6 resultados para piezas y accesorios
    :