No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-3500VP pH ORP Sensor

Sensor de pH/ORP Rosemount™ 3500VP

Descripción del producto

El sensor de pH/ORP Rosemount 3500VP incorpora varias innovaciones de diseño que prolongan la vida del sensor en aplicaciones difíciles. El sensor de pH/ORP incorpora una celda de referencia de doble unión reconstruible que permite una amplia flexibilidad de aplicación mediante el uso de diferentes soluciones electrolíticas de referencia. Los sensores resultantes presentan mayor duración, responden más rápido y tienen menos corrimiento y por lo tanto reducen el mantenimiento y bajan el costo total de propiedad.

Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso: platino (solo ORP), titanio, Ryton, PTFE, vidrio y material de junta tórica especificado por el usuario (EPDM, FKM o FFKM).
Rango de temperatura
41 a 248 °F (5 a 120 °C)
Presión máxima
100 psig (790 kPa)

Características

  • El diseño reconstruible permite el uso del sensor de pH/ORP en aplicaciones a temperaturas elevadas, con incrustaciones, recubrimientos y contaminación
  • Medición rápida, precisa y estable de pH/ORP
  • El preamplificador SMART permite el reconocimiento automático de los sensores de pH de los transmisores Rosemount 1066, 1057, 1056 y 56
  • Facilidad de instalación con la conexión del cable Variopol (VP8).

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 43 resultados para piezas y accesorios
: