No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter

Rosemount™ 3051S Transmisor inalámbrico de presión en línea

Descripción del producto

El Rosemount 3051S Transmisor inalámbrico de presión en línea es una solución sin igual que optimiza el desempeño de la medición de presión absoluta y manométrica. Esta plataforma SuperModule™, escalable y la mejor en su clase, minimiza la variabilidad del proceso y reduce el mantenimiento, a la vez que automatiza el proceso con la tecnología WirelessHART® segura y económica. Diseñado para soluciones de sistemas de sellos, manifold o conexión roscada directa, este transmisor de presión en línea ofrece mediciones confiables y una rápida instalación.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
Tipo de medición
Manométrica, absoluta
Precisión
Hasta ±0,025% de span
Estabilidad
Hasta ±0,15% de límite superior de rango (URL) por 15 años
Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rango descendente
Hasta 200:1
Protocolo de comunicación
WirelessHART®
Alcance de la medición
Hasta 10000 psi (689,47 bar) manométrica, hasta 10000 psi (689,47 bar) absoluta
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/Aprobaciones
NSF, NACE, ubicación clasificada; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas

Características

  • La arquitectura escalable y sin igual optimiza el desempeño, la funcionalidad y las conexiones del proceso
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos >99%
  • Diseñado con conexiones roscadas directas o manifolds y sellos remotos para una instalación rápida y económica
  • Las clases de desempeño Ultra y Classic proporcionan una precisión de hasta 0,025% del span
  • La estabilidad durante 15 años y la rangeabilidad de 200:1 permiten mediciones confiables y gran flexibilidad en las aplicaciones
  • La tecnología del sensor piezorresistente permite spans calibrados de 0,3 a 10000 psi (20,7 mbar a 689 bar)
  • Garantía de 15 años para una operación sin inconvenientes
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 23 resultados para piezas y accesorios
: