No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-2501 Solids Level Switch-Rotating Paddle

Rosemount™ 2501 Interruptor de nivel de sólidos - Paleta giratoria

Descripción del producto

El Rosemount 2501 Interruptor de nivel de sólidos soporta cargas pesadas y temperaturas extremas, y es adecuado para la detección de llenado, de vacío o según la demanda de todos los fluidos a granel en todos los tipos de tanques. Es una tecnología sencilla, robusta y confiable que no es sensible al polvo, a la carga eléctrica, a la adhesión, a la temperatura ni a la presión extremas. Es sencillo de instalar y esta instalación puede ser en una posición vertical, horizontal u oblicua.

Presión de funcionamiento
145 psi (10 bar)
Temperatura de funcionamiento
-40 a 1100 °C (-40 a 2012°F)
Certificaciones/aprobaciones
CE (pendiente: FM, IECEx, ATEX)
Sensibilidad
0,9 lb/pies3 (≥15 g/l)
Salida
Relé

Características

  • Diseño de paleta robusta que puede soportar cargas pesadas y temperaturas extremas
  • Diseño de cojinete de eje mecánicamente estable
  • No resulta afectado por el polvo, la carga electrostática ni el endurecimiento
  • Desde una longitud de pluma compacta de 70 mm hasta 4000 mm (2,76" hasta 158")
  • Amplio rango de conexiones de proceso y voltajes de suministro disponibles
  • Carcasa de la electrónica rotativa para una instalación sencilla

Documentos y dibujos