No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-222 Conductivity Sensor

Rosemount™ 222 Sensor toroidal de conductividad de paso del caudal

Descripción del producto

El Rosemount 222 Sensor toroidal de conductividad de paso del caudal mide la conductividad en líquidos muy conductivos de hasta 2 S/cm (2 000 000 μS/cm). La conductividad mínima es de aproximadamente 500 μS/cm. El diseño de paso del caudal no invasivo permite instalaciones en línea sin obstrucciones para las muestras, lo cual hace que este sensor sea ideal para su uso en líquidos viscosos o fibrosos.

Temperatura ambiente
Brida de 150 lb: de 41 °F (5 °C) a 360 °F (182 °C)/125 psig (963 kPa [abs])
Brida de 300 lb: de 41 °F (5 °C) a 360 °F (182 °C)/250 psig (1825 kPa [abs])
Dimensiones
Longitud del cable: 20 ft (6,1 m)
Presión máxima
Brida de 150 lb: 125 psig (963 kPa [abs])
Brida de 300 lb: 250 psig (1825 kPa [abs])
Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso: tubería de acero al carbono revestida de teflón, con bridas posteriores de acero al carbono; brida exterior de acero inoxidable 316 (opcional)

Características

  • Medidas resistentes: no les afecta el caudal de proceso ni la dirección
  • Evita la acumulación de sólidos ya que ninguna parte del sensor se introduce en el caudal de muestra
  • Revestimiento de la tubería de Teflon resistente a la corrosión
  • Las opciones de instalación versátiles permiten el montaje directo en tuberías de proceso de 1 pulgada y 2 pulgadas con bridas ANSI B16.5 de cara elevada roscada de 150 lb o 300 lb
  • Evita el taponamiento y es apto para líquidos que contienen niveles altos de sólidos en suspensión

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-4 de 4 resultados para piezas y accesorios
: