No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-2090 Pulp and Paper Pressure Transmitter

Rosemount™ 2090P Transmisor de presión para la industria de pasta y papel

Descripción del producto

Con su tamaño compacto y su construcción resistente, el Rosemount 2090P Transmisor de presión para la industria de pasta y papel es ideal para estas industrias. Este transmisor liviano está diseñado con un montaje al ras de 1" compatible con la conexión de proceso PMC o con una conexión de montaje roscado de 1 1/2". Este transmisor se puede calibrar en rangos tan bajos como de 0 a 1,5 psi (0,1 bar) y tan altos como de 0 a 300 psi (20,7 bar) para contar con capacidades de medición confiables.

Tipo de medición
Manométrica, absoluta
Precisión
Hasta ±0,10% de span
Estabilidad
±0,10% del límite superior de rango (URL) durante 12 meses
Garantía
Garantía limitada de hasta 5 años
Rangeabilidad
Hasta 20:1
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA
Alcance de la medición
Hasta 300 psig (20,7 bar) manométrica, hasta 300 psia (20,7 bar) absoluta

Características

  • Disponible con un montaje al ras de 1" compatible con la conexión de proceso PMC o con una conexión de montaje roscado de 1 1/2"
  • Se puede calibrar a rangos bajos entre 0 y 1,5 psi (0,1 bar) y altos entre 0 y 300 psi (20,7 bar) para flexibilidad en la aplicación
  • Su diseño ligero y compacto facilita la instalación
  • El LCD completamente configurable muestra las variables del proceso, el porcentaje de rango y los mensajes de diagnóstico
  • La comunicación a través del protocolo HART® de 4-20 mA facilita la integración del host

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 13 resultados para piezas y accesorios
: