No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-150 Conductivity Sensor

Rosemount™ 150 Sensor de conductividad por inserción/inmersión

Descripción del producto

El Rosemount 150 Sensor de conductividad por inserción/inmersión está disponible en constantes de celda de 0,1; 0,5 y 1,0. Los sensores son ideales para usar en aplicaciones de purga de caldera y recirculación abierta de agua de enfriamiento.

Temperatura ambiente
De 0° a 121 °C (de 32° a 250°F)
Peso
0,5 kg/0,9 kg (1 lb/2 lb)
Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso: Electrodos: acero inoxidable 316
Aisladores: Tefzel™ y Viton™

Características

  • Ideal para usar como detector de punto de ajuste cuando no se necesita exactitud en un amplio rango de conductividad
  • Apto para aplicaciones de inserción o inmersión
  • Constantes de celda seleccionables de 0,1; 0,5 y 1,0

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-4 de 4 resultados para piezas y accesorios
: