No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-P-2180 Field Bus Modem

Rosemount™ 2180 Módem Fieldbus

Descripción del producto

El Rosemount 2180 Módem Fieldbus se usa para conectar el bus de campo TRL2 de los dispositivos de campo para la medición de tanques Rosemount o del Rosemount 2460 Concentrador de sistemas con la PC del TankMaster Rosemount en la sala de control. Se conecta a la PC utilizando la interfaz RS232 o USB. El módem tiene luces LED para indicar si está encendido y el estado de la comunicación. Si es necesario, tiene interruptores en el panel delantero para establecer la ganancia y la terminación. El kit de montaje permite adaptarlo a un riel DIN estándar.

Señal de entrada
Bus de campo TRL2 y protocolo Modbus.
Señal de salida
RS232 y USB.
Cable al PC
3 m (10 pies).
Velocidad de transmisión
4800.
Fuente de alimentación
Conversor de CA/CC con múltiples tomas de CA internacionales provistos (7-12 VCC, 50 mA).
Protección del bus de campo contra sobrevoltaje
Aislamiento galvánico y supresores de transientes 
Temperatura ambiente
De 0° a + 55 °C (de 0° a +130 °F)

Características

  • Permite una mayor distancia entre el modelo Rosemount 2460 y la PC del TankMaster de Rosemount.
  • Tiene LED de diagnóstico en la tapa delantera.
  • Permite la conexión multipunto - un TankMaster de Rosemount se puede comunicar con varias unidades Rosemount 2160.
  • Proporciona opciones de montaje múltiples.

Documentos y dibujos