No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-9210014

Rosemount™ Buffer Solution, pH 9.18, 16 oz

Descripción del producto

Part Number: 9210014

Compatibilidad
  • Sensor de pH esterilizable al vapor Rosemount 328A
  • Sensor de pH en agua de alta pureza Rosemount 3200HP pHaser
  • Sensor de pH y ORP de alto rendimiento Rosemount 3300HT PERpH-X
  • Sensor de pH y ORP de alto rendimiento Rosemount 3300HTVP PERpH-X
  • Sensor retráctil de pH/ORP Rosemount 3400HT PERpH-X
  • Sensor retráctil de pH/ORP Rosemount 3400HTVP PERpH-X
  • Sensor de pH/ORP Rosemount 3500P PERpH-X
  • Sensor de pH/ORP Rosemount 3500VP PERpH-X
  • Sensor de pH resistente al ácido hidrofluórico (HF) Rosemount 372
  • Sensor de pH/ORP para uso general Rosemount 385+
  • Sensor de pH/ORP para uso general Rosemount 389
  • Sensor de pH/ORP para uso general Rosemount 389VP
  • Sensor de pH/ORP para uso general Rosemount 3900
  • Sensor de pH/ORP de uso general Rosemount 3900 con conexión de Variopol (VP)
  • Sensor de pH de inmersión/inserción Rosemount 396
  • Sensor de pH/ORP Rosemount 396P
  • Sensor de pH/ORP Rosemount 396PVP
  • Sensor retráctil de pH/ORP Rosemount 396R
  • Sensor retráctil de pH/ORP Rosemount 396RVP
  • Sensor de pH de inmersión/inserción Rosemount 396VP
  • Sensor de pH/ORP y kit Quik-Loc Rosemount 397 TUpH
  • Sensor de pH/ORP Rosemount 398
  • Sensor retráctil de pH/ORP Rosemount 398R
  • Sensor retráctil de pH/ORP Rosemount 398RVP
  • Sensor de pH/ORP Rosemount 398VP
  • Sensor de pH para autoclave y vapor esterilizable Rosemount Hx338+
  • Sensor de pH/ORP Rosemount RBI
  • Sensor de pH ISFET sin vidrio Rosemount TF396

Documentos y dibujos