No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Paine-P-320-12-0010 HP and HT Transducer

Transmisor de temperatura y presión de precisión Paine™ 320-12-0010 

Descripción del producto

Diseñado con lo último en tecnología de microprocesadores, el transmisor de temperatura y presión de precisión Paine™ 320-12-0010 ofrece mediciones digitales mediante una interfaz de comunicación fácil de usar. El transmisor también tiene un factor de forma externa pequeña completamente soldado que es capaz de operar en entornos corrosivos. Con excelente estabilidad a largo plazo, este dispositivo ofrece un desempeño confiable y mediciones digitales precisas en aplicaciones de condiciones exigentes.

Tipo de medición
Absoluta
Precisión
Hasta ±0,05% de la escala total sobre el rango de temperatura calibrado
Salida
Digital, RS-485
Alcance de la medición
Hasta 30 000 psia (2 069 bar)

Características

  • La tecnología de microprocesador ofrece mediciones digitales precisas para una exactitud óptima
  • Diseñado con una interfaz de comunicación simple y fácil de usar para mayor eficiencia
  • El factor de forma externa pequeña es duradero y soporta entornos corrosivos
  • Transmisor digital de alta precisión diseñado con estabilidad a largo plazo para un desempeño consistente y confiable
  • Opciones del transmisor personalizables y disponibles para diseños aptos para usar

Documentos y dibujos