No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Paine-P-220-10-020 Pressure and Temperature Transmitter

Transmisor de presión y temperatura Paine™ 220-10-020

Descripción del producto

Al ofrecer mediciones de alta precisión, el transmisor de presión y temperatura Paine™ 220-10-020 combina tecnología de sensor patentada con capacidad de programación basada en microprocesadores. De diseño compacto, este transmisor tiene una construcción sellada y completamente soldada que soporta entornos exigentes. El transmisor además elimina la necesidad de conversión A/D y está completamente compensado y calibrado para un amplio rango de temperaturas de funcionamiento.

Tipo de medición
Absoluta
Precisión
Revise la tabla de presión en las hojas de datos del producto
Salida
Digital, RS-485
Alcance de la medición
0-100 (6 bar) a 0-10000 psia (0 a 1034 bar)

Características

  • Diseñado con tecnología de sensor comprobada y arquitectura de microprocesador digital para mayor precisión
  • Disponible en factor de forma compacto de ¾" de diámetro
  • Su construcción sellada y completamente soldada ofrece durabilidad, resistencia y estabilidad en condiciones extremas
  • El amplio rango de presiones de funcionamiento ofrece flexibilidad para la aplicación a fin de monitorizar las mediciones en entornos exigentes
  • Opciones del transmisor personalizables y disponibles para diseños adecuados

Documentos y dibujos