No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Paine-P-213 Heritage Satellite and Space Pressure Transmitter

Transmisor de presión de espacio y satélite Heritage Paine™ 213

Descripción del producto

El transmisor de presión de espacio y satélite Heritage Paine 213 brinda mediciones confiables, a largo plazo en misiones críticas de sondas espaciales y satélites. Diseñado para tolerar altos niveles de impacto y vibración sin sufrir daños, esta serie incluye elementos electrónicos estándar EEE INST-002/ MSFCSTD- 3012 de nivel 2. Las aplicaciones incluyen la medición de tanques propulsores, los controles de maniobra, las válvulas servo de sondas espaciales y los actuadores.

Tipo de medición
Absoluta
Precisión
± 1,5% de la salida de escala total sobre el rango de temperatura calibrado.
Salida
0 a 5 V de CC
Rango de medición
Hasta 344 bares (5 000 psia)
Temperatura de funcionamiento
-29 °C a +70 °C (-20 °F a +158 °F)

Características

  • Diseñado con elementos electrónicos para satisfacer los estándares EEE INST-002/ MSFCSTD- 3012 de nivel 2
  • Tolera altos niveles de impactos y vibración sin sufrir daños
  • Preparado para las aplicaciones de ambiente de órbita tales como controles del brazo manipulador y presión propulsora del impulsor
  • Diseñado para medir los rangos de presión de hasta 344 bares (5 000 psia ) y temperaturas de -29 °C a 70 °C (-20 °F a 175 °F)
  • Opciones de transmisor personalizables disponibles para diseños aptos para usar

Documentos y dibujos