No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Paine-P-212 Miniature Satellite and Space Pressure Transmitter

Transmisor de presión de espacio y satélite miniatura Paine™ 212

Descripción del producto

Diseñado con electrónicos Clase 'S', QML-V / ELDRS para cumplir con los estándares EEE INST-002/ MSFCSTD- 3012 de nivel 1, el transmisor de presión de espacio y satélite miniatura Paine 212 brinda medición confiable en las aplicaciones críticas de misión. Este transmisor de alto rendimiento ofrece baja masa (75 gramos) y precisión de ±1,5% de la escala completa. Las aplicaciones incluyen la presión del tanque de combustible y la presión propulsora de impulsores.

Tipo de medición
Absoluta
Precisión
± 1,5% del resultado de escala total sobre el rango de temperatura calibrado.
Salida
0,1 a 5,1 V de CC
Rango de medición
Hasta 344 bares (5 000 psia)
Temperatura de funcionamiento
-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)

Características

  • Diseñado con electrónicos Clase 'S', QML-V / ELDRS para satisfacer los estándares EEE INST-002/ MSFCSTD- 3012 de nivel 1
  • Se desempeña en ambientes de órbita con fortalecimiento/clasificación de radiación en dosis total de 100 KRad (Si)
  • Opera con 12 o 15 voltios, o excitación de 24-32 voltios y proporciona una precisión de escala completa de ±1,5%
  • Diseñado para medir los rangos de presión de hasta 344 bares (5 000 psia) con contención secundaria hasta 344 bares (5 000 psia)
  • Ofrece inmunidad para un cierre de evento individual (SEL, por sus siglas en inglés)
  • Opciones de transmisor personalizables disponibles para diseños aptos para usar

Documentos y dibujos