No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Paine-P-212-64-010 HP and HT Transducer

Transductor de alta temperatura y presión 211-64-010 Paine™

Descripción del producto

El transmisor de alta temperatura y presión 212-64-010 de Paine™ es una solución para la medición de presión y temperatura de fluidos y combustibles. Este transmisor tiene alta amplificación interna y brinda precisión en las mediciones de alta presión y alta temperatura con rápidos tiempos de respuesta. Este dispositivo tiene un diseño compacto y resistente a la corrosión que soporta aplicaciones industriales y remotas difíciles.

Tipo de medición
Presión absoluta
Precisión
± 1,5% de la escala completa
Salida
VCC
Alcance de la medición
Hasta 7 500 psia (517 bares)

Características

  • La alta amplificación interna ofrece precisión en las mediciones con tiempos de respuesta rápidos
  • Más del 1,5% de precisión de la escala completa para brindar datos precisos y cumplir con las especificaciones de las aplicaciones
  • El factor de forma compacto de ¾ pulgada de diámetro y el diseño resistente a la corrosión soportan aplicaciones difíciles
  • Construido para manejar un amplio rango de presiones operativas para adaptarse a distintas aplicaciones
  • Opciones del transductor personalizables y disponibles para diseños adecuados

Documentos y dibujos