No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Paine-P-212-60-080 Compensated DP Transducer

Transductor de presión diferencial 212-60-080 Paine™

Descripción del producto

El transmisor de presión diferencial 212-60-080 de Paine™ es un sensor de presión diferencial de salida VCC con temperatura compensada. Este transmisor brinda mediciones para la realimentación de posición del actuador desde controles hidráulicos y neumáticos en entornos industriales, de energía, de OEM y de prueba. Este sensor viene con electrónica incorporada por lo que evita la necesidad de contar con sensores y amplificadores separados. Además, brinda una salida de precisión directamente proporcional a la diferencia de presión en los dos puertos.

Tipo de medición
Diferencial
Precisión
± 0,02% de la escala completa por °F máximo
Salida
VCC
Alcance de la medición
Hasta 5 000 psid (344 bares)

Características

  • Ofrece mediciones de presión a largo plazo altamente confiables y precisas
  • La construcción sellada y resistente a la corrosión brinda un desempeño duradero
  • El diseño compacto y liviano soporta las altas vibraciones y los choques
  • Construido para un amplio rango de presiones operativas a fin de adaptarse a distintas aplicaciones
  • Opciones del transductor personalizables y disponibles para diseños adecuados

Documentos y dibujos