No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Paine-P-210-65-010 Compensated DP Transducer

Transductor de presión diferencial 210-65-010 Paine™

Descripción del producto

El transductor de presión diferencial 210-65-010 de Paine™ está construido para permitir mediciones de presión diferencial en aplicaciones de fluidos hidráulicos de aviación Skydrol® resistentes al fuego. Este transductor viene con dos elementos de detección separados para medir la presión diferencial en los puertos de entrada. Este dispositivo resiste la vibración y los golpes y ofrece mediciones altamente precisas en condiciones adversas y exigentes.

Tipo de medición
Presión diferencial
Precisión
Hasta ± 0,03% de la escala completa por °F máximo
Salida
mV/V
Alcance de la medición
Hasta 5000 psid (344 bares)

Características

  • Compatible con fluidos hidráulicos para aviación Skydrol®
  • El diseño resistente a los golpes y a las vibraciones ofrece lecturas de presión altamente precisas y confiables en condiciones exigentes
  • Una solución resistente que soporta los entornos más difíciles y ofrece un desempeño duradero
  • Las opciones con adaptador de puerto permite una amplia variedad de conexiones de aplicaciones
  • Diseño compacto para una ofrecer una solución de medición diferencial fácil de usar

Documentos y dibujos