No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Paine-P-210-35-010 HP and HT Transducer

Transductor de presión 210-35-010 Paine™

Descripción del producto

El transductor de presión serie 210-35-010 de Paine™ es un sensor de presión herméticamente sellado, resistente, de acero inoxidable completamente soldado que ofrece rangos de 0 - 500 a 0 - 5000 psi (34 a 344 bares). Este transductor está construido para los entornos hidráulicos y neumáticos más exigentes, y cuenta con monitorización de presión confiable para tomar mejores decisiones. Este dispositivo ofrece una alta precisión en un paquete compacto y sellado que es ideal para aplicaciones industriales, aeroespaciales y de defensa.

Tipo de medición
Sellado
Precisión
± 0,25% de la escala completa
Salida
mV/V
Alcance de la medición
Hasta 5 000 psid (344 bares)

Características

  • ±0,25% de precisión de la escala completa
  • La construcción sellada, completamente soldada soporta entornos exigentes para obtener mediciones confiables a largo plazo
  • Diseño de paquete compacto para ofrecer una solución fácil de usar
  • Amplio rango de presión operativa –hasta 5 000 psia y psis (344 bares) para muchas aplicaciones y demandas de procesos
  • Opciones del transductor personalizables y disponibles para diseños adecuados

Documentos y dibujos