No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Paine-P-210-30-110 Pressure Transducer

Transductor de presión 210-30-110 Paine™

Descripción del producto

El transductor de presión 210-30-110 de Paine™ es un transductor sellado, de acero inoxidable completamente soldado que monitoriza con precisión la presión del sistema directamente en el punto de medición. Este dispositivo tiene un diseño resistente y funciona eficientemente en sistemas hidráulicos, neumáticos y otros sistemas rigurosos. Este transductor se usa comúnmente en aplicaciones de presión general y está disponible en muchos rangos de presión con entradas de voltaje, conexiones eléctricas, puertos de presión, pruebas especiales y compensación térmica opcionales.

Tipo de medición
Sellado
Precisión
Hasta 3,0 mV/V ± 10%.
Salida
mV/V
Alcance de la medición
Hasta 5 000 psis (344 bares)

Características

  • El diseño resistente soporta entornos difíciles y extremos para un desempeño de larga duración
  • Excelente estabilidad a largo plazo para obtener mediciones confiables
  • El diseño resistente a los golpes y a las vibraciones ofrece monitorización de presión altamente precisa en condiciones exigentes
  • La respuesta alta de la frecuencia dinámica de fluidos ofrece una indicación rápida de los cambios del proceso
  • El fluido de operacion pueder ser cualquiera que sea compatible con acero inoxidable 15-5 PH CRES con una dureza según H1025 acero inoxidable 304
  • Opciones del transductor personalizables y disponibles para diseños adecuados

Documentos y dibujos