No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Emerson-1410 Wireless Gateway

Gateway 1410 inalámbrico de Emerson™

Descripción del producto

Diseñada específicamente para cumplir con los requerimientos de operaciones remotas de redes más pequeñas, el gateway 1410 inalámbrico de Emerson™ también mantiene seguridad y flexibilidad excepcionales. Este compacto gateway inalámbrico conecta las redesWirelessHART® con sistemas host y aplicaciones de datos y su tamaño pequeño y capacidad de instalación en rieles DIN lo convierten en la solución ideal para gabinetes de espacio limitado. Este dispositivo ofrece 2 opciones de capacidad de red (A: 25 dispositivos/B: 100 dispositivos) para cumplir con varias exigencias de la red.

Capacidad de red
Hasta 25 dispositivos (A)/100 dispositivos (B)
Protocolo de comunicación
IEC 62591 (WirelessHART®), DSSS de 2,4 GHz
Salida
Webserver, AMS™, habilitada para Modbus® TCP/IP, Modbus® RTU via RS485, HART-IP™, OPC, EtherNet/IP™, habilitado para Ovation™
Redundancia
No
Fuente de alimentación
10,5 – 30 V de CC

Características

  • Su tamaño pequeño y compacto y su capacidad de instalación en rieles DIN ofrecen una solución ideal para gabinetes con espacio limitado.
  • Diseñado con 2 opciones de capacidad de red (A: 25 dispositivos/B: 100 dispositivos) para cumplir con varias exigencias de la red.
  • Conecta las redes autoorganizadas WirelessHART® con sistemas host y aplicaciones de datos para proporcionar seguridad y flexibilidad.
  • La instalación directa sin requerimientos de configuración permite que los dispositivos se agreguen rápida y fácilmente.
  • El gateway gestiona la red de manera automática para garantizar que los dispositivos de campo tengan la ruta más confiable para enviar datos.
  • El dispositivo adaptable se conecta a los sistemas host heredados y proporciona conectividad para Modbus® RTU/TCP, OPC y EtherNet/IP™.
  • La seguridad en niveles protege la red para ofrecer protección de datos confiable.
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99%.
  • La instalación sencilla e intuitiva es un método rápido de automatización sin el costo de cableado.

Documentos y dibujos