Branson-P-Bransonic MH1800

Branson Bransonic® MH Mechanical Bath 1800

Descripción del producto

Con el baño por ultrasonido Bransonic® MH, obtiene el beneficio agregado del calor junto con la durabilidad y el desempeño de nuestro baño por ultrasonido insignia.

Tamaño total
10" largo x 12" ancho x 11,5" prof.
Tamaño del tanque
6" largo x 5,5" ancho x 4" prof.
Peso
7 libras
Frecuencia
40 kHz

Características

  • Limpieza con calor - hasta 69 °C/156,2 °F
  • Temporizador mecánico de 60 minutos (puede configurarse para que se ejecute de forma continua)
  • Transductores industriales de 40 kHz
  • Panel de control de torre
  • Drenaje con salida incorporada (½ y ¾ de galón) o drenaje de montaje lateral

Documentos y dibujos