No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-214A Temperature Sensor

Rosemount™ 214A Sensores de temperatura

Descripción del producto

Los Rosemount 214A Sensores de temperatura ofrecen soluciones sencillas para termocuplas y RTD que requieren diseños especiales. Los 214A pueden fabricarse a pedido para su tipo de conexión, tamaño de vaina, requisitos de cableado y muchas especificaciones más. Obtenga exactamente lo que necesita para su sistema, incluidos sensores de montaje sobre la superficie, sensores de cojinete, kits de conectores y terminaciones de conexión rápida.

Rango de temperatura
Termocuplas: -328 a 4200 °F (-200 a 2316 °C), RTD: -328 a 1202 °F (-200 a 650 °C)
Hilos conductores
Variedad de tamaños de hilos conductores desde calibre 8-30, con aislamiento FEP; código de color según ANSI/ASTM E230
Resistencia del aislamiento
Resistencia de aislamiento mínima de 1000 MΩ cuando se mide a 500 VCC a temperatura ambiente
Opciones de calibración
Clase A o B IEC 751; calibración de un solo punto; cronograma de calibración o rango de calibración especificado por el cliente, ambos con constantes de Callendar-Van Dusen

Características

  • Disponible en configuraciones simples o dobles con uniones conectadas a tierra o subterráneas para la compatibilidad de los procesos
  • Cumple con las normas ASTM e IEC sobre la tolerancia de precisión del sensor, lo que proporciona un desempeño confiable
  • Los sensores de montaje sobre la superficie permiten una medición de temperatura no intrusiva. Estos diseños incluyen sensores magnéticos y sensores de bloque de contacto soldados
  • Variedad de distintos accesorios, bujes y curvas de vaina disponibles
  • Variedad de distintas terminaciones de vaina: enchufes/conectores eléctricos, conectores, transiciones de cables, acoples roscados
  • Variedad de extensiones de cables disponibles: cualquier longitud de blindaje flexible, blindaje flexible revestido en PVC, blindaje de poliéster, envolvente de acero inoxidable, etc...
  • RTD disponibles como PT100 o PT1000
  • Termocuplas disponibles en los tipos J, K, T, E, N
  • Variedad de diámetros de vaina más allá de 0,25 in: 1/16, 1/8, 3/16, 3/8
  • Variedad de materiales de vaina: Alloy 600, acero inoxidable 316, acero inoxidable 310

Documentos y dibujos