No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-RBI pH ORP Sensor

Sensor de pH/ORP Rosemount™ RBI

Descripción del producto

El sensor de pH/ORP Rosemount RBI cuenta con un diseño de referencia de varias uniones que lo hace ideal para su uso en aplicaciones difíciles que contienen sulfuros y otros iones de envenenamiento. El sensor de pH/ORP se ofrece con diversas configuraciones para cumplir una amplia variedad de requisitos de instalación.

Rango de medición
Sensor de pH: de 0 a 14
Sensor de ORP: de -1500 mV a 1500 mV
Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso: Kynar®, titanio (sólo 547 retráctil), PTFE poroso, madera, vidrio, y elección de EPDM, Viton™ o Kalrez®
Temperatura máxima
248 °F (120 °C) a 40 psig (276 kPa[abs])
Presión máxima
150 psig (1035 kPa [abs]) a 158 °F (70 °C)

Características

  • Maximice la vida útil del sensor de pH/ORP con la referencia de varias uniones
  • Cuerpo de Kynar® resistente de alta resistencia a productos químicos
  • Opción retráctil para usar con conjuntos de válvulas de bola

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-7 de 7 resultados para piezas y accesorios
: