No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-372 Hydrofluoric Acid Resistant pH sensor

Rosemount™ 372 Sensor de pH resistente al ácido fluorhídrico (HF)

Descripción del producto

El Rosemount 372 Sensor de pH usa una fórmula de vidrio que reduce considerablemente el ataque del ácido fluorhídrico (HF), para que la toma de mediciones hasta 1 % (10 000 ppm) de HF sea rentable y económica. El sensor de pH resistente al ácido fluorhídrico está diseñado para prolongar la vida útil en procesos que contienen iones de fluoruro.

Rango de medición
0 a 12 pH (de 0 a 14 pH si no hay iones de sodio)
Rango de temperatura
–5° a 50 °C [23 to 122°F] (100 °C [212°F] si no hay iones de flúor)
Rango de presión
–13 a 135 psig (6.9 a 1035 kPa abs)

Características

  • La formulación especial del vidrio de pH, resistente a los fluoruros y a los ácidos, prolonga la vida útil del sensor de pH y su resistencia a los ataques del proceso
  • Duración extendida del sensor de pH proporcionada por una referencia de junta doble para las soluciones de proceso que contienen iones contaminantes
  • Opciones de montaje versátiles gracias a las roscas frontales de 3/4" MNPT y traseras de 1" MNPT
  • Resistencia química superior gracias al robusto cuerpo de Ultem®, completamente sellado para eliminar las fugas del sensor.

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos