COM Express
Para mantener las operaciones en funcionamiento con un tiempo productivo continuo, necesita una solución sólida y confiable. Los módulos COM Express de Emerson tienen componentes a bordo más duraderos y soldados directamente a la tarjeta, lo que garantiza ciclos de vida útil del producto más largos y costos más bajos en general para los operadores. Un estándar de la industria, los módulos son compatibles con las opciones de conectividad Tipo 6 y Tipo 10, mientras que la tecnología patentada de transferencia de calor permite que las aplicaciones se ejecuten de forma consistente a temperaturas muy altas y en un ambiente industrial exigente.
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo COM Express
Módulos COM Express
Lista de productos
1-23 de 33 resultados en Productos
:
{ searchResult: {
pageSize: 23,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 2.0,
totalResultCount: 33,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
Comparar productos
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Descartar