No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Emerson-P-OpenBSI

OpenBSI Utilities Suite

Descripción del producto

A set of network communication services designed for technicians, engineers and operators providing access to ControlWave RTUs. Two packages are available to offer optimum functionality.

Documentos y dibujos

Características

  • LocalView para una conexión local con los productos ControlWave®
  • DataViewer para acceso a datos históricos y en tiempo real
  • Communication StatLocalView para una conexión local con los productos ControlWave®
  • Descargadores de archivos ACCOL y ControlWave Designer
  • Instalación y configuración del 33XX, ControlWave, 3530 TeleProducts y transmisores 3808 MVT
  • WebBSI - Interfaz de la página web
  • Páginas web de TeleProducts y controles ActiveX
  • Descarga flash del firmware de todos los productos flash
  • Diagnóstico de hardware
  • Admite redes BSAP e IP
  • NetView para un acceso global en toda la red a datos históricos y en tiempo real, programación y HMI del operador
  • Asistente de ajustes de la red