No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Emerson-P-ControlWave XFC

ControlWave® XFC

Descripción del producto

The ControlWave XFC is a discontinued product as of October 1, 2017. Please refer to the Documents and Drawings section below to locate important product information or visit our SupportNet customer portal by clicking on the 'Access Portal' button below. For information on alternative products, please click on the 'View Compatibility' button below to visit the FB1200 Explosion-Proof Flow Computer page.

Documentos y dibujos

Características

  • Paquete compacto y antideflagrante que ofrece una rápida instalación y arranque
  • Montaje integral del sensor inteligente de presión manométrica o presión diferencial/presión con excelentes especificaciones de exactitud como componente independiente que puede quitarse/reemplazarse en el campo
  • Interfaz de precisión RTD que ofrece mediciones muy exactas de temperatura del proceso
  • Consumo energético muy bajo que minimiza los costos de los sistemas de batería/energía solar
  • Se integra fácilmente con los transmisores de bajo consumo energético Bristol 2808 y 3808 MVT de Emerson para instalaciones antideflagrantes