No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Emerson-P-ControlWave EFM

EFM ControlWave®

Descripción del producto

ControlWave EFM is a discontinued product as of October 1, 2017. Please refer to the Documents and Drawings section below to locate important product information or visit our SupportNet customer portal by clicking on the 'Access Portal' button below. For information on alternative products, please click on the 'View Compatibility' button below to visit the FB2200 Field-Mount Flow Computer page.

Documentos y dibujos

Características

  • Ranuras de tarjetas abiertas para comunicaciones y E/S que ofrecen flexibilidad para adaptarse a los requisitos de instalación
  • Monitorización y control de todo un pozo, incluida la boca del pozo, el medidor, el separador, el compresor, etc.; bombeo artificial y optimización de producción (por ejemplo, control de inyección, bombeo por pistón)
  • Automatización de estaciones de mantenimiento y reparación de ejecuciones múltiples: medición de caudal, conmutación de ejecución, control de caudal/presión, control de odorantes y muestreos, comunicación con un cromatógrafo y comunicación en varias redes
  • Se han seleccionado e integrado transductores inteligentes para presión diferencial, presión y temperatura
  • Se ha realizado la ingeniería y el dimensionamiento de sistemas de energía solar
  • Se han completado el diseño, la disposición y el ensamblaje del paquete
  • Se ha obtenido autorización clase I, división 2 a nivel de los instrumentos para eliminar los problemas de suscripción
  • Existe un programa incorporado de 1 a 4 mediciones de ejecución