Moldeado de botellas
Las soluciones de alta velocidad para moldeado de botellas ofrecen forma, grosor y fuerza consistentes, de manera confiable y rentable
Las válvulas solenoides, los reguladores, los cilindros y las soluciones de soldadura ofrecen formas y tamaños de botellas precisos y consistentes, sin importar la complejidad del diseño. La tecnología avanzada de control de energía garantiza una operación segura de la maquinaria en la línea de embotellamiento y disminuye el tiempo de inactividad, incrementando la productividad y la rentabilidad.
Emerson provides a wide range of regulators and valves designed to deliver consistent bottle shapes and sizes on the assembly line. Our high-pressure regulators provide pressure control during the injection molding process, while our valves control the flow of compressed air used during the forming process. Controls assure process synchrony to close and open the mold and to eject finished products.
Emerson ultrasonic and spin-welding technologies facilitate high-speed, cost-efficient bottle formation for carton tops and seals. Meet high-volume production demands fast weld cycles and fewer rejected products. By eliminating consumables, our technology reduces materials and package size, cutting costs across the entire value chain. It provides up to 25% energy savings, cuts carbon footprints up to 75% and is compatible with recyclable and bio materials.
La energía puede ser una variable dinámica a la hora de automatizar el proceso de formación de botellas. Establezca y mantenga un control de calidad total sobre la energía en todas sus instalaciones con las soluciones energéticas de Emerson. Estabilice, controle y gestione las necesidades de energía de su equipo desde la entrada del servicio hasta los puntos de uso en todas sus instalaciones. Potencie sus aplicaciones de embalaje con nuestra línea de acondicionadores de alimentación, filtros, transformadores y productos de UPS. Trabaje junto con nosotros para evitar el tiempo de inactividad costoso debido a caídas de tensión y cortes de energía.