Soluciones inalámbricas de monitorización de presa de relaves y de caudal de lodos mineros en acción

Perspectivas de los expertos

Next-Generation Knife Gate Valves for Dewatered Tailings Applications

With Clarkson KS1 knife gate valves from Emerson, the improvement was dramatic and immediate. After 8 months, the new valves remain in service, never having required a repair or change out. The installed cost of each valve was less than $27,000, so the project paid for itself in just over two weeks, and it has been generating nearly $10,000 per week in savings since.

ver más
Andy Coxall
Improving Tailings Management in Mining Operations

Andy Coxall joins podcast host Jim Cahill to discuss the challenges in tailings management, the problems with valves not suited for this severe-service application, and why severe-service knife gate valve technology such as the Clarkson KS1 is the best choice for these challenging slurry applications.

ver más
Alek Duerksen
Tailings Valve Difficult Choices

Alek Duerksen’s Global Mining Review article, Making the Difficult Choices, describes the difficulties of tailing disposal and provides suggestions for choosing the proper automated isolation valves for this application.

ver más

Preguntas frecuentes sobre relaves de minería

Why is it important to manage tailings risk?
Why are valves important in tailings operations design?
Why are valves important in tailings operations design?
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Preguntas frecuentes sobre relaves de minería

Lo más reciente

Emerson mejora el software del sistema de control para una integración de datos perfecta y un...

La actualización del sistema de control distribuido DeltaV amplía la conectividad mediante protocolos basados en Ethernet y agiliza la ejecución...

El nuevo controlador digital de válvulas de Emerson gana el premio "Producto del año 2024"

El FIELDVUE DVC7K de Fisher es galardonado con el "Premio de Oro" de Control Engineering en la categoría de actuadores, motores y accionamientos.

Emerson fortalece las capacidades y mejora la versatilidad del software de monitorización de activos

La nueva actualización de AMS Asset Monitor fortalece las mediciones, el análisis y la configuración en aplicaciones nativas y agrega nuevas...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.