- Inicio
- Soluciones de automatización
- Automatización industrial y en fábricas
- Válvulas solenoide
- Válvulas especiales
Válvulas especiales
Una válvula especial cumple un propósito específico en una aplicación comercial o industrial y proporciona una alternativa rentable a las válvulas de uso general o personalizadas. Mediante la elección de la válvula especial adecuada, los fabricantes de equipos y los usuarios finales pueden aumentar la eficiencia y la durabilidad de las aplicaciones y justificar la inversión a largo plazo. Con décadas de experiencia en la creación de tecnología innovadora, Emerson ofrece soluciones para una amplia gama de aplicaciones especializadas con válvulas de agua de baja potencia, de reinicio manual y cierre lento y a prueba de manipulaciones, entre muchas otras opciones. Nuestras válvulas especiales impulsan la eficiencia, la seguridad y el funcionamiento óptimo en muchas industrias, incluido el procesamiento de productos petroquímicos, el embalaje de alimentos, las calderas industriales y mucho más.