No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-FCL Measuring System

Rosemount™ FCL Sistema de medición de cloro libre

Descripción del producto

El modelo FCL es un sistema completo que mide el cloro libre en agua dulce. Incluye un transmisor (se puede optar entre el modelo 56 o el modelo 1056), un sensor de cloro libre 499ACL-01, un sensor de pH (si es necesario) y un controlador de caudal de cabezal constante. El transmisor y el controlador de caudal se montan en una placa posterior, mientras que los cables del sensor Variopol de desconexión rápida están cableados previamente en el transmisor, para que la instalación y el encendido sean rápidos y sencillos.

Alcance de la medición
0 a 10 ppm como Cl2. Para rangos mayores, consulte con la fábrica.
Precisión
La precisión depende de la exactitud de la prueba química utilizada para calibrar el sensor.
Temperatura ambiente
De 32° a 122 °F (0° a 50°);
Rango de presión
De 3 a 65 psig (de 122 a 549 kPa abs)
Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso:
Recolector de muestras de desbordamiento y celda de flujo: acrílico, policarbonato, poliéster, Kynar(R), nailon, silicona
Sensor de cloro libre Rosemount 499ACL: Norilo™, Viton™, platino, polietersulfona, poliéster, madera, silicona
Sensor de pH Rosemount 3900VP: acero inoxidable, vidrio, teflón, sulfuro de polifenileno, EPDM, silicona

Características

  • El sistema completo incluye sensor, cable de conexión, analizador y controlador de caudal
  • La corrección de pH continua elimina los molestos y costosos reactivos y los problemáticos sistemas de acondicionamiento de muestras
  • Mide el cloro libre en muestras que tienen un pH máximo de 9,5
  • Los accesorios de desconexión rápida Variopol facilitan el reemplazo de los sensores

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 21 resultados para piezas y accesorios
: