No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-8732E

Rosemount 8732E Transmisores de caudalímetros magnéticos de montaje en campo

Descripción del producto

Los Rosemount 8732E Transmisores de caudalímetros magnéticos de montaje en pared tienen el mejor desempeño en su clase, ya que proporcionan mediciones altamente precisas y estables incluso para la mayoría de las aplicaciones críticas. La carcasa de dos compartimentos brinda aislamiento del ambiente externo, lo que mantiene la electrónica libre de humedad y otros contaminantes. Además, la interfaz local del operador intuitiva y con superficie transparente ofrece información del proceso y capacidades de gestión inigualables. El transmisor se puede montar de manera integrada o remota lograr una instalación, un mantenimiento y una verificación simples.

Productos

Search
1-23 de 49 resultados para Products
MS100
8732E
MS240
8732E
8705030
8732E
8705160
8732E
8705015
8732E
8711005
8732E
8721020
8732E
8705060
8732E
8711080
8732E
8721040
8732E
8705080
8732E
MS180
8732E
8705010
8732E
8711040
8732E
MS300
8732E
8711020
8732E
8705020
8732E
MS030
8732E
871115F
8732E
MS060
8732E
871130F
8732E
8721015
8732E
8705200
8732E
Precisión
Precisión de hasta el 0,15% del caudal volumétrico en una relación de rangeabilidad de caudal de 13:1 y del 0,25% en una relación de rangeabilidad de caudal de 40:1
Diagnóstico
Verificación de medidores en sitio, detección de fallas en la conexión a tierra/cableado, detección de nivel alto de ruido en el proceso, detección de tubería vacía, detección de falla en el transmisor, detección de falla en el sensor, revestimiento del electrodo
Compatibilidad
Todos los sensores fabricados por Rosemount: 8705, 8711, 8707
Las capacidades universales permiten que los transmisores de la serie 8700 sean compatibles con los sensores de alimentación por CA y CC de otros fabricantes.
Fuente de alimentación
90-250 VCA, 50-60 Hz o 12-42 VCC
Consumo energético
15 W máximo - CC
40 VA máximo - CA
Categoría de la carcasa
8732E: tipo 4x, IEC 60529, IP66
8712E: tipo 4x, IP66
Fusibles de alimentación de la línea
15W máximo - CC
40VA máximo - CA
Corriente de encendido
CA: Máximo 35,7 A (< 5 ms) a 250 V CA
DC: Máximo 42 A (< 5 ms) a 42 V CC

Características

  • Monitorice continuamente la condición y el desempeño del medidor sin detener el proceso con el Smart Meter Verification
  • Evite que ingrese humedad con la carcasa del transmisor con dos compartimentos
  • Mejore la gestión del proceso con el procesamiento avanzado de señales digitales
  • Optimice el control de aplicaciones ruidosas con el diagnóstico de alto ruido del proceso y opciones de frecuencia de la bobina impulsora seleccionable
  • El diagnóstico de detección de tubería vacía minimiza los problemas y las falsas lecturas cuando la tubería está vacía
  • Verifique rápidamente la integridad de la instalación con el diagnóstico de detección de fallas de cableado y de la conexión a tierra
  • Simplifique los ajustes en entornos peligrosos sin quitar la cubierta mediante el uso de interruptores ópticos en la configuración
  • Las capacidades universales del transmisor permiten reducir el inventario y contar con una interfaz uniforme para cualquier sensor de caudalímetro magnético

Documentos y dibujos