No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-305 Instrument Manifold

Rosemount™ 305 Manifold integral

Descripción del producto

El Rosemoun 305 Manifold integral se acopla al transmisor Coplanar™ de Rosemount patentado, lo que elimina la necesidad de usar una brida. Este manifold liviano y de vanguardia viene en configuraciones de 2, 3 y 5 válvulas y permite el aislamiento del instrumento, venteo controlado y mayor protección contra fugas para asegurar la integridad de las mediciones. Este producto se puede ensamblar en fábrica a un transmisor, probarse contra fugas y se puede usar con transmisores de presión multivariable, estática y diferencial.

Productos

Search
1-9 de 9 resultados para Products
3051S Coplanar Pressure Transmitter
305 Instrument Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
305 Instrument Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
Tipo de manifold
Coplanar, tradicional, tradicional (brida que cumple con la norma DIN)
Tipo de válvula
Patrón de medición de gas natural de 2, 3 y 5 válvulas
Presión de trabajo máxima
6092 psi (420 bares)
Temperatura de funcionamiento máxima
1000 °F (538 °C)
Material del manifold
Acero inoxidable 316 SST/acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400
Material de embalaje
PTFE, basado en grafito
Conexiones del proceso
1/4"-18 hembra NPT, 1/2"-14 hembra NPT, 1/2"-14 adaptador de brida NPT hembra, 12 mm adaptador para brida de tubo de férula

Características

  • Diseñado para montaje directo a la interfaz del transmisor Coplanar de Rosemount, lo que elimina la necesidad de usar una brida
  • 50% menos puntos potenciales de fuga que con el transmisor convencional conectado a la brida y a la interfaz del manifold
  • El diseño liviano del manifold puede ensamblarse, probarse contra fugas y calibrarse en fábrica para un sencillo proceso de instalación
  • Configuración de 2, 3 y 5 válvulas para transmisores de presión diferencial, multivariable, absoluta y manométrica.
  • La configuración para medición de gas natural de 5 válvulas ofrece mayor protección contra fugas que aseguran la integridad de las mediciones

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 22 resultados para piezas y accesorios
: