No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-304 Conventional Manifold

Rosemount™ 304 Manifold convencional

Descripción del producto

Diseñado para configuraciones de 2, 3 y 5 válvulas, el Rosemount™ 304 Manifold convencional se acopla a un transmisor con una brida tradicional o coplanar Este manifold está disponible en estilo tradicional y tipo wafer y viene ensamblado de fábrica a los transmisores, probado contra fugas y calibrado para su rápida instalación. Diseñado para transmisores multivariables, estáticos y de presión diferencial, este manifold permite el aislamiento del instrumento, ventilación controlada y protección contra fugas para asegurar la integridad de las mediciones.

Productos

Search
1-6 de 6 resultados para Products
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
304 Conventional Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
304 Conventional Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
304 Conventional Manifold
Tipo de manifold
Tradicional (brida x brida), tradicional (brida x NPT), wafer
Tipo de válvula
Patrón de medición de gas natural de 2, 3 y 5 válvulas
Presión de trabajo máxima
6092 psi (420 bares)
Temperatura de funcionamiento máxima
1000 °F (538 °C)
Material del manifold
Acero inoxidable 316/acero inoxidable 316L, acero al carbono
Material de embalaje
PTFE, basado en grafito
Conexiones del proceso
1/2"-14 NPT hembra, IEC 61518

Características

  • Se ensambla a la brida del transmisor de acuerdo con IEC 61518
  • Los estilos tradicionales (brida x brida y brida x NPT) y wafer del manifold se adaptan a una amplia variedad de aplicaciones
  • Configuración de 2, 3 y 5 válvulas para ensamblarse a transmisores de presión diferencial, multivariable, absoluta y manométrica.
  • El manifold se puede ensamblar a un transmisor, probarse contra fugas y calibrarse en fábrica para una rápida instalación
  • Configuración para medición de gas natural de 5 válvulas disponible para mayor protección contra fugas que aseguran la integridad de las señales de presión diferencial (DP)

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 21 resultados para piezas y accesorios
: