No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-P-700XA Gas Chromatograph

Cromatógrafo de gas Rosemount™ 700XA

Descripción del producto

Diseñado para una confiabilidad y flexibilidad óptimas, el Rosemount 700XA Cromatógrafo de gas de proceso proporciona un análisis de composición de gas extendido con capacidades de operación remota en un diseño antideflagrante y para montaje en el campo. Esto reduce la necesidad de requisitos complicados de protecciones para el analizador o de control de temperatura. Ya sea que se trate de medición del valor de calentamiento, monitorización de contaminantes en trazas o control de procesos y calidad del producto, Rosemount 700XA ofrece la flexibilidad para combinar mediciones en un solo GC estilo transmisor, reduciendo el espacio y el costo total de propiedad.

Entrada
Salidas analógicas: seis salidas aisladas autoalimentadas (4-20 mA)
Entradas digitales: Cinco entradas, que el usuario puede asignar, ópticamente aisladas, clasificadas en 30 VCC a 0,5 A
Salida
Salidas analógicas: seis salidas aisladas autoalimentadas (4-20 mA)
Salidas digitales: cinco salidas que el usuario puede asignar, en forma de C y electromecánicamente aisladas, 24 VCC
Protocolo de comunicación
Ethernet: dos puertos: uno RJ-45 y uno de cuatro hilos - con 10/100 mbps
Seriales: tres bloques de terminación, configurables como RS-232, RS-422 o RS-485 y una conexión RS-232 D-sub de Modbus/PC (de 9 pines)
Fuente de alimentación
Estándar: 24 V CC (21–30 V CC)
Opcional: 90–264 V CA, 47–63 Hz
Certificados/aprobaciones
CSA para EE. UU.: clase I, zona 1, AEx d IIC, Compartimiento tipo 4. Clase I, división 1, grupos B, C y D, IP66
CSA para CANADÁ: clase I, zona 1, Ex d IIC, Compartimento tipo 4. Clase I, división 1, grupos B, C y D, IP66
ATEX/IECEx. Ex II 2G. Ex d IIC Gb T6. (Ta = -20 ℃ a 60 ℃)
Dimensiones
Montaje en pared: 711 mm de altura x 445 mm de ancho x 498 mm de profundidad (28 pulg de altura x 17,5 pulg ancho x 19,6 pulg profundidad)
Montaje en tubería: 711 mm de altura x 445 mm de ancho x 671 mm de profundidad (28 pulg de altura x 17,5 pulg de ancho x 26,4 pulg de profundidad)
Montaje en el piso: 1532 mm de altura x 445 mm de ancho x 612 mm de profundidad (60,3 pulg de altura x 17,5 pulg de ancho x 24,1 pulg de profundidad)
Montaje
En posición vertical en el piso (estándar), montaje en pared o tubería (opcional)
Peso
50 kg (110 lb)

Características

  • El primer cromatógrafo de gas tipo transmisor de la industria puede combinar la medición de contenido de energía de gas natural, sulfuro de hidrógeno, especiación de compuestos de azufre total para niveles de rastreo y cálculos de punto de rocío de hidrocarburos (HCDP) en una solución de analizador único
  • La clasificación de seguridad a prueba de explosiones y ATEX/IECEX permite la instalación en el campo sin compartimiento, incluso en áreas de clase 1, división 1
  • No se necesita aire de instrumentos para la purga ni horno, lo que reduce el consumo de energía en unidades de CG purgadas por aire tradicionales
  • Las capacidades de operación remota y segura permiten las revisiones de auditoría y reducen la necesidad de asistir a ubicaciones remotas
  • Amplios rangos dinámicos desde el porcentaje hasta los componentes de nivel de trazas
  • Microdetector fotométrico de llama (µFPD) y microdetector de ionización de llama (µFID) sensible a los niveles de partes por mil millones
  • Detector de conductividad térmica (TCD) sensible hasta niveles muy bajos de partes por millón
  • Rendimiento confiable en un amplio rango de temperaturas -20 °C a 60 °C/-4 °F a 140 °F (depende de la aplicación)
  • Comunicación totalmente compatible con redes Ethernet modernas y DCS
  • Almacenamiento hasta de 2500 cromatogramas, incluyendo la calibración de muestras y la validación de corrientes

Documentos y dibujos