No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-G025M Coriolis Meter 316L Stainless Steel

Medidor Coriolis G025M de Micro Motion™, 1/4 in (DN6), acero inoxidable 316L

Descripción del producto

Caudalímetro Coriolis compacto de acero inoxidable 316L ideal para mediciones de caudal másico y densidad de uso general.

Productos

Search
1-8 de 8 resultados para Products
G025M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1600 Compact Flow Transmitter
G025M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1700
G025M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
4200
G025M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
4700 Flow Transmitter
G025M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
5700
G025M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
2700
G025M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
2500
G025M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1500
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,25 % del caudal (estándar), ±0,15 % del caudal (opcional), ±0,10 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0,125 % del caudal (estándar), ±0,075 % del caudal (opcional), ±0,05 % del caudal (opcional)
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0,25 % del caudal (estándar), ±0,15 % del caudal (opcional), ±0,10 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0,125 % del caudal (estándar), ±0,075 % del caudal (opcional), ±0,05 % del caudal (opcional)
Precisión del caudal másico (gas)
±0,5 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
0,25 % del caudal
Precisión de la densidad (líquido)
±0,005 g/cm³ (5,0 kg/m³)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0,5 % de lectura
Presión máxima de trabajo del sensor
1450 psig (100 barg)
Certificaciones y aprobaciones
CSA
IECEx
ATEX
Protección de ingreso (IP 66/67), NEMA 4X
SIL 2 y SIL 3
Efectos de EMC
NAMUR NE 80, NE 95, NE 132
Size
CL150 flange: 8.05" (20.4 cm)
Weight
CL150 flange: 8 lb (3.6 kg)

Características

  • Tamaño ultracompacto para caber donde el espacio es limitado
  • Etiquetado por láser para una mayor durabilidad en entornos desafiantes
  • Amplia conectividad y facilidad de uso con la electrónica Micro Motion
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
  • Amplio rango de aprobaciones y certificaciones de medidores, incluyendo; CSA, ATEX, IECEx, y NAMUR
  • Facilidad de selección y configuración con las herramientas MyEmerson
  • Diseño ligero para facilitar la manipulación y las instalaciones móviles

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-3 de 3 resultados para piezas y accesorios
:
Conjunto de procesador central mejorado modelo 800 de Micro Motion™
Tipo de producto
Piezas de repuesto
Compatibilidad
Familia
Caudal - Coriolis
disponibilidad
Tipo de producto
Compatibilidad
Familia
Piezas de repuesto
Caudal - Coriolis