No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AMS-A0394RI-4

Model A0394RI-4: Low power green jacket accelerometer

CANT.:

Descripción del producto

Low power green jacket accelerometer with right angle cable connection and patented swivel lock. Comes with 95ft of integral cabling. Rated for use in hazardous area by CSA and ATEX.

Sensitivity (±15%)
29 mV/g (2.5 mV/m/s²)
Measurement Range
±80 g (784 m/s²)
Frequency Range (±3 dB)
1.6 to 10,000 Hz (96 to 600,000 cpm)
Transverse Sensitivity
≤7%
Weight
27 grams (0.61 oz) Senosr Only
Operating Temperature
-54 to 121°C (-65 to 250°F)
Shock Limit
5,000g pk (49,050 m/s²)

Características

  • Range of accelerometers covers all standard applications
  • Triaxial accelerometer reduces time spent collecting data
  • Swivel-based, low-profile accelerometers eliminate cable strain
  • Many items developed in partnership with industry-leading manufacturers

Documentos y dibujos