No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-V150S

Válvula de control bridada Vee-Ball™ V150S de Fisher™

Descripción del producto

La válvula de control Vee-Ball™ V150S de Fisher ofrece una estructura resistente, materiales del interno muy resistentes al desgaste y una ruta de caudal directo sin restricciones, lo que convierte a este diseño en ideal para controlar el lodo. El diseño es especialmente efectivo para disminuir el daño por erosión a las tuberías adyacentes, lo que brinda una mayor seguridad operativa y vida de servicio más prolongada.

Certificaciones
ATEX, CUTR, PED, CRN, emisión fugitiva, NACE
Servicio crítico
Servicio sucio, erosivo, servicio general
Características de caudal
Isoporcentual
Material
Acero al carbono
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridado
Clase de cierre
Clase I (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • El cuerpo de la válvula, el eje y los cojinetes están completamente protegidos por materiales duros y resistentes al desgaste del interno.
  • El caudal regulado está guiado a través de un anillo de caudal de forma especial para minimizar la turbulencia y el contacto con la pared de la tubería.
  • Cuando se usa en modo de caudal inverso, mantiene una alta velocidad de caudal descendente de la vena contraída dentro del orificio del anillo de caudal en la salida de la válvula. A comparación de otros estilos de válvulas, el caudal de salida es esencialmente paralelo con la pared del anillo de caudal.
  • El bridado completo en el cuerpo de la válvula permite que el cuerpo de la válvula pueda alinearse centralmente con las bridas de la tubería, un requerimiento esencial para evitar la erosión a lo largo de las caras de la brida.
  • El contorno preciso de la bola de ranura en V ofrece una característica de caudal de porcentaje equivalente modificado.
  • El cuerpo de la válvula, completo con las bridas, está hecho de una sola pieza fundida. No se utilizan soldaduras.

Documentos y dibujos