No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Fisher-P-EZL

Regulador reductor de presión serie EZL Fisher™ para aplicaciones de baja presión

Descripción del producto

Los reguladores serie EZL Fisher™ son reguladores precisos operados por piloto, con presión equilibrada y asiento flexible. Están diseñados para usarse en aplicaciones de distribución de gas natural, tales como estaciones de regulación en distritos y conjuntos de medidores comerciales/industriales. Ofrecen presión diferencial baja, funcionamiento suave y confiable, un cierre hermético y una larga vida útil.

Dibujos y modelos CAD de EZL: Haga clic aquí
Dibujos y modelos CAD de EZLOSX: Haga clic aquí

Características

  • Aplicaciones de baja presión diferencial: puede controlar con precisión a presiones diferenciales tan bajas como 0,2 bar d/2,9 psid
  • Cierre hermético a prueba de burbujas: un tapón de metal con filo de cuchillas y un asiento blando proporcionan un cierre a prueba de burbujas para su uso en aplicaciones donde se requiere un cierre positivo, como sistemas sin retorno.
  • Absolutamente sin pérdida atmosférica: elimina el gas purgado molesto y desagradable a la atmósfera mediante la utilización de un sistema de control operado por piloto que purga el 100 % del gas al sistema aguas abajo.
  • Mantenimiento sencillo en la línea: el diseño de entrada por la parte superior permite un mantenimiento más sencillo. Las piezas internas se pueden inspeccionar, limpiar y reemplazar sin quitar el cuerpo de la tubería.
  • Control preciso de presión: brinda un control de la presión estable y preciso aguas abajo, independientemente de los cambios de carga o las variaciones de la presión de entrada.
  • Indicador de desplazamiento: simplifica la inspección en servicio y la resolución de problemas en el sistema
  • Clasificación de la presión máxima: la igualdad de la clasificación de la presión de entrada y salida de 20 bar/290 psig permite una selección más sencilla y no requiere procedimientos especiales de arranque o de parada.
  • Configuraciones de corte integral: el tipo EZLOSX interrumpe el servicio de gas durante una condición de sobrepresión o subpresión.
Configuraciones disponibles
Tipo EZL: Rango de control de 17 mbar a 20,7 bar/7 pulgadas w.c. a 300 psig
Tipo EZLOSX: Tipo EZL con dispositivo de corte integrado tipo OS2
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
Tamaños del cuerpo: NPS 2, 3 o 4/DN 50, 80 o 100
Material del cuerpo de la válvula principal: hierro fundido o WCC
Tipos de conexión final: NPT, SWE, BWE, CL150 RF, CL250 RF, CL300 RF, CL600 RF o CL125 FF
Máximas presiones admisibles
Presión de entrada: 20,0 bar/290 psig
Presión de salida (carcasa): 20,0 bar/290 psig
Presión de la caja de emergencia: 20,0 bar/290 psig
Presión diferencial de operación: 20,0 bar d/290 psid
Rango de la presión de salida
0,02 a 24,1 bar/0,25 a 350 psig
Capacidades térmicas
-29° a 82 °C/-20° a 180 °F

Documentos y dibujos